Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.
Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Dieser Artikel 22720.0342 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel / volle Kugel aus Thermoplast (d1: M4, l1: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel (EH 22720.)
Kugel
Schraube
Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.