22720.0604 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22720.0604 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel / Auflagefläche plan (d1: M10, l2: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0604
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.0604
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.