22570.0428 - Gewindestift
mit Kugelzapfen

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Dieser Artikel 22570.0428 - Gewindestift mit Kugelzapfen / (d1: M8, l: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­stif­te mit Kugelzapfen (EH 22570.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22570.0428
Dokumente
Gewindestift
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 18 g
Gewindestift

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22570.0428
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.