22570.0254 - Gewindestift
mit Kugelzapfen

Die Gewindestifte mit Kugelzapfen (EH 22570.) sind mit den Druckstücken aus Kunststoff (EH 22570.) kombinierbar.

Dieser Artikel 22570.0254 - Gewindestift mit Kugelzapfen / (d1: M10, l: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­stif­te mit Kugelzapfen (EH 22570.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22570.0254
Dokumente
Gewindestift
  • Automatenstahl
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 27 g
Gewindestift

Werkstoff

  • Automatenstahl, Güte 5.8, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22570.0254
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.