22570.0042 - Druckstück
Kunststoff

Die Druckstücke aus Kunststoff (EH 22570.) sind mit den Gewindestiften mit Kugelzapfen (EH 22570.) kombinierbar.

Dieser Artikel 22570.0042 - Druckstück Kunststoff / (d1: 40 mm, d2: 9,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­stü­cke Kunststoff (EH 22570.)

d1 [mm]
d2 [mm]
für Ge­win­de­stift EH 22570. [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
für Ge­win­de­stift EH 22570. [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22570.0042
Dokumente
Druckstück
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
  • für Gewindestift EH 22570.: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
Druckstück

Werkstoff

  • Thermoplast POM, schwarz, matt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22570.0042
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.