22590.1120 - Gelenkteller
mit Rutschsicherung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Dieser Artikel 22590.1120 - Gelenkteller mit Rutschsicherung / Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl (d1: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler mit Rutschsicherung (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.1120
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
  • Gewicht: 190 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Teller

  • Thermoplast POM, weiß

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.1120
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.