22590.1006 - Gelenkteller
mit Rutschsicherung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Dieser Artikel 22590.1006 - Gelenkteller mit Rutschsicherung / Teller und Kugelelement (d1: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler mit Rutschsicherung (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement
Bild:
1
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22590.1006
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 19 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Teller

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.1006
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.