22590.0712 - Gelenkteller
mit Befestigungsbohrungen

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Mit zwei Befestigungsbohrungen im Teller.

Dieser Artikel 22590.0712 - Gelenkteller mit Befestigungsbohrungen / Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler mit Befestigungsbohrungen (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
28 kN
Artikel-Nr.:
22590.0712
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Gewicht: 324 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.0712
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.