22140.0112 - Federndes Seitendruckstück

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 22140.0112 - Federndes Seitendruckstück / Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig (d1 +0,1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Seiten­druckstücke (EH 22140.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
Aus­füh­rung
Bild
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Aus­füh­rung:
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig
Bild:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Artikel-Nr.:
22140.0112
Dokumente
Federndes Seitendruckstück
  • Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Aufnahmebohrung H8: 12 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Gewicht: 28 g
Federndes Seitendruckstück

Werkstoff

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Körper

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Einbaumaß l3 beachten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22140.0112
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.