Federnde Druck­stücke mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4

EH 22050.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Eigenschaften Keramikkugel:

  • Besonders schlagfest
  • Verschleißarm
  • Antimagnetisch
  • Elektrisch isolierend

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22050.1404
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22050.1405
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22050.1406
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22050.1408
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22050.1410
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22050.1412
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel-Nr.:
22050.1416
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 41 N
  • Federkraft1) F2: ~ 86 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22050.1604
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22050.1605
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22050.1606
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikel-Nr.:
22050.1608
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 62 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikel-Nr.:
22050.1610
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 104 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22050.1612
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 61 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikel-Nr.:
22050.1616
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl A4, verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 68 N
  • Federkraft1) F2: ~ 142 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl A4, passiviert

Kugel

  • Keramik

Feder

  • Rostfreier Stahl A4, passiviert

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22050. Federnde Druck­stücke – mit Keramikkugel und Schlitz, rostfreier Stahl A4
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.