2B020.0378 - Federndes Druckstück
mit Bolzen und Schlitz - INCH

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 2B020.0378 - Federndes Druckstück mit Bolzen und Schlitz - INCH / rostfreier Stahl, starke Federkraft (d1: 3/8-16) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Bolzen und Schlitz - INCH (EH 2B020.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
Ge­win­de­si­che­rung
d1
l [in]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [lb]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 16 lb
Artikel-Nr.:
2B020.0378
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 5/8 in
  • Hub s: 0,11 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 16 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,185 oz
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Kennzeichnung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B020.0378
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.