22030.0120 - Federndes Druckstück
mit Bolzen und Innensechskant

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22030.0120 - Federndes Druckstück mit Bolzen und Innensechskant / Automatenstahl, Standard-Federkraft (d1: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke mit Bolzen und Innensechskant (EH 22030.)

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Artikel-Nr.:
22030.0120
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Hub s: 6,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 39 N
  • Federkraft1) F2: ~ 81 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 68 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22030.0120
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.