22070.0230 - Federndes Druckstück
lange Ausführung

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.

Dieser Artikel 22070.0230 - Federndes Druckstück lange Ausführung / rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung (d1: M16, l1: 48 mm, Hub s: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke lange Ausführung (EH 22070.)

Werk­stoff
Ge­win­de­si­che­rung
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22070.0230
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 47 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22070.0230
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.