22880.0158 - Setzstempel
für Expander® Dichtstopfen

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Dieser Artikel 22880.0158 - Setzstempel für Expander® Dichtstopfen / (d1: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Setzstem­pel für Expander® Dichtstopfen (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0158
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 55 g
Setzstempel

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, vergütet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22880.0158
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.