22880.0520 - Montagewerkzeuge
für Expander® Dichtstopfen, Ausführung Zuganker

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

  • Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch <75 db(A)
  • Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten. Die Erstausrüstung umfasst aber keine Mundstücke. Diese müssen separat bestellt werden.

Dieser Artikel 22880.0520 - Montagewerkzeuge für Expander® Dichtstopfen, Ausführung Zuganker / Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d1) 7 bis 10 (Zugkraft: 24 kN [bei 7 bar]) ist eine Variante der Artikelgruppe Mon­ta­ge­werk­zeu­ge für Expander® Dichtstopfen, Ausführung Zuganker (EH 22880.)

Aus­füh­rung
Bild
Zug­kraft [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d1) 7 bis 10
Bild:
1
Zug­kraft [kN]:
24 kN [bei 7 bar]
Artikel-Nr.:
22880.0520
Dokumente
Montagewerkzeuge
  • Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d1) 7 bis 10 – Bild 1
  • Zugkraft: 24 kN [bei 7 bar]
  • Hub: ~ 18 mm
  • d1: ~ 28 mm
  • d2: ~ 34 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 92 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Gewicht: 408 g
Montagewerkzeuge
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Mundstück
Nenn­größe d1: 7 mm
Artikel-Nr.:
22880.0535
Mundstück für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Mundstück
  • Beschreibung: Mundstück – Bild 2
  • Nenngröße d1: 7 mm
  • Gewicht: 9,5 g
Produkt:
Mundstück
Nenn­größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22880.0526
Mundstück für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Mundstück
  • Beschreibung: Mundstück – Bild 2
  • Nenngröße d1: 8 mm
  • Gewicht: 11 g
Produkt:
Mundstück
Nenn­größe d1: 9 mm
Artikel-Nr.:
22880.0527
Mundstück für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Mundstück
  • Beschreibung: Mundstück – Bild 2
  • Nenngröße d1: 9 mm
  • Gewicht: 9,5 g
Produkt:
Mundstück
Nenn­größe d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0528
Mundstück für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Mundstück
  • Beschreibung: Mundstück – Bild 2
  • Nenngröße d1: 10 mm
  • Gewicht: 9,7 g
Produkt:
Stößel
für Expander® Dichtstopfen
ExTool 040-1 (22880.0520)Stößel
: Stößel
Artikel-Nr.:
22880.0570
Ersatzteil für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Stößel
  • Beschreibung: Stößel – Bild 2
  • Gewicht: 20 g
Produkt:
Klemmbacken
für Expander® Dichtstopfen
ExTool 040-1 (22880.0520)Klemmbacken
: Klemmbacken
Artikel-Nr.:
22880.0571
Ersatzteil für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Klemmbacken
  • Beschreibung: Klemmbacken – Bild 2
  • Gewicht: 10 g
Produkt:
Klemmbackengehäuse
für Expander® Dichtstopfen
ExTool 040-1 (22880.0520)Klemmbackengehäuse
: Klemmbackengehäuse
Artikel-Nr.:
22880.0572
Ersatzteil für Montagewerkzeug 22880.0520
  • ExTool 040-1 (22880.0520)
  • Klemmbackengehäuse
  • Beschreibung: Klemmbackengehäuse – Bild 2
  • Gewicht: 41 g

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.