22630.0013 - Auflagebolzen
DIN 6321

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.

Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

Dieser Artikel 22630.0013 - Auflagebolzen DIN 6321 / Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9 (d1 g6: 16 mm, l1 h9: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen DIN 6321 (EH 22630.)

Aus­füh­rung
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0013
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 17 g
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0013
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.