22800.0400 - Positionier­sensoren
pneumatisch

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.

Dieser Artikel 22800.0400 - Positionier­sensoren pneumatisch / mit Halteleiste () ist eine Variante der Artikelgruppe Positionier­sensoren pneumatisch (EH 22800.)

Aus­füh­rung
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Halteleiste
Artikel-Nr.:
22800.0400
Dokumente
Positioniersensoren
  • mit Halteleiste
  • Gewicht: 237 g
Positioniersensoren

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Dichtung

  • PVC

Halteleiste

  • Stahl, brüniert

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22800.0400
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.