22810.0012 - Abfrageeinheiten
mit Sensor

Zur Abfrage eines Werkstückes auf einem Auflageelement.

Die Abfrageeinheit wird immer mit einem Auflageelement in ein System eingebaut. Es leitet die Information, ob ein Teil an einer bestimmten Position anliegt, über eine einfache Steckverbindung als elektrisches Signal weiter.

Die Abfrageeinheit kann in Kombination mit verschiedenen Auflageelementen verwendet werden. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.).

Die Datenübertragung erfolgt über eine Kabelverbindung. Optional kann das Abfragesignal per Funk übertragen werden. Zur Anbindung der Abfrageeinheit an den Funk-Sender muss die Ausführung mit Buchse verwendet werden.

Die Abfrageeinheit erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP6K7 (hoch temperaturbeständig und robust).

Dieser Artikel 22810.0012 - Abfrageeinheiten mit Sensor / Abfrageeinheit mit Buchse (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Ab­fra­ge­ein­hei­ten mit Sensor (EH 22810.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Abfrageeinheit mit Buchse
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
h1 min. [mm]:
41,5 mm
h1 max. [mm]:
59 mm
h2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22810.0012
Dokumente
Abfrageeinheiten
  • Abfrageeinheit mit Buchse – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: M12
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 18,7 mm
  • l3: 24,3 mm
  • h1 min.: 41,5 mm
  • h1 max.: 59 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 15 mm
  • h4 min.: 10 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • SW SW3: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 85 °C
  • Gewicht: 344 g
Abfrageeinheiten
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
für Abfrageeinheit
Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
Artikel-Nr.:
22810.9001
Zubehör
  • Sensor mit Buchse und Silikon-Kabel
  • Gewicht: 99 g
Produkt:
Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
für Abfrageeinheit
Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
Artikel-Nr.:
22810.9002
Zubehör
  • Sensor mit Stecker und Silikon-Kabel
  • Gewicht: 96 g

Werkstoff

Kabel

  • Silikon

Sensor

  • Kunststoff, schwarz

Stecker

  • Metall

Hülse

  • Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Die Erwin Halder KG ist eingetragener Elektrogerätehersteller (WEEE-Reg.-Nr. DE 47048902).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22810.0012
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Abfrageeinheiten
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.