1600.800 - Grundplatten

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
12
An­zahl der Loch­rei­hen:
16 x 16
Artikel-Nr.:
1600.800
Dokumente
Grundplatten
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 12
  • Anzahl der Lochreihen: 16 x 16
  • Gewicht: 205 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1600.800
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.