1606.600 - Aufspannwinkel

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 12
Artikel-Nr.:
1606.600
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
  • Gewicht: 440 kg
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1606.600
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.