1613.700 - Spannleisten

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1613.700
Dokumente
Spannleisten
  • System: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl n: 3
  • Gewicht: 3153 g
Spannleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1613.700
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.