1505.400 - Aufspannwinkel

Sys­tem
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
3 x 9
Artikel-Nr.:
1505.400
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 3 x 9
  • Gewicht: 39 kg
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1505.400
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.