1612.400 - Aufbau­elemente

Sys­tem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1612.400
Dokumente
Aufbauelemente
  • System: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 2433 g
Aufbauelemente

Werkstoff

  • Grauguss GG, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1612.400
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.