24690.0160 - Sterngriffschrauben
Rostfreier Stahl

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24690.0160
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Gewicht: 155 g
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24690.0160
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.