24740.1254 - Sterngriffschrauben
DIN 6336 Kunststoff

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24740.1254
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Rostfreier Stahl
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24740.1254
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.