24670.0263 - Sterngriffe
DIN 6336 Kunststoff

Aus­füh­rung
Buch­se
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24670.0263
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 83 g
Sterngriffe

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Griff

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24670.0263
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.