24440.0302 - Verstellbare Spannhebel

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0302
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Gewicht: 248 g
Verstellbare Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Stahl, brüniert

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24440.0302
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.