24441.0105 - Verstellbare Flachspannhebel

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Dieser Artikel 24441.0105 - Verstellbare Flachspannhebel / mit Innengewinde (d1: 32 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel (EH 24441.)

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0105
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 186 g
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert

Abdeckkappe

  • Kunststoff, lichtgrau

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24441.0105
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.