24441.0565 - Verstellbare Flachspannhebel
mit Schraube

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Dieser Artikel 24441.0565 - Verstellbare Flachspannhebel mit Schraube / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel mit Schraube (EH 24441.)

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.0565
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 498 g
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, brüniert

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24441.0565
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.