Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.
Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.
Dieser Artikel 24441.0755 - Verstellbare Flachspannhebel mit Schraube, rostfreier Stahl / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Verstellbare Flachspannhebel mit Schraube, rostfreier Stahl (EH 24441.)
Hebel
Innenteile
Schraube
Abdeckkappe
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.