24441.0250 - Verstellbare Flachspannhebel
Rostfreier Stahl

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Dieser Artikel 24441.0250 - Verstellbare Flachspannhebel Rostfreier Stahl / mit glatter Bohrung (d1: 32 mm, d3 H7: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel Rostfreier Stahl (EH 24441.)

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
24441.0250
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 188 g
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24441.0250
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.