24430.0050 - Spannhebel

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24430.0050
Dokumente
Spannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, Stahl
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Gewicht: 524 g
Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Stahl, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24430.0050
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.