24430.0042 - Spannhebel

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24430.0042
Dokumente
Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 262 g
Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Stahl, brüniert

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24430.0042
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.