Rohr­grif­fe

EH 24321.

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Ihre Auswahl ergab 38 Treffer

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0530
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0535
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Gewicht: 424 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0540
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • Gewicht: 455 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0545
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0550
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • Gewicht: 501 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0555
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • Gewicht: 536 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0560
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • Gewicht: 593 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24321.0565
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • Gewicht: 570 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0570
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • Gewicht: 429 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0575
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • Gewicht: 489 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0580
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • Gewicht: 501 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0585
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • Gewicht: 538 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0590
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • Gewicht: 613 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24321.0595
CAD
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • Gewicht: 669 g
zur Artikelansicht
Rohrgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, eloxiert
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Griffschenkel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24321. Rohrgriffe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.