24321.0505 - Rohrgriffe

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Dieser Artikel 24321.0505 - Rohrgriffe / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 180 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0505
Dokumente
Rohrgriffe
  • schwarz
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • Gewicht: 244 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Griff

  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0505
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.