24321.0015 - Rohrgriffe

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Diese Rohrgriffe aus Aluminium zeichnen sich durch die ergonomische und robuste Bauweise sowie dem modernen Design aus. Diese Ausführung ist mit abgewinkelten Griffschenkeln (Winkelschenkelgriffe) versehen.

Dieser Artikel 24321.0015 - Rohrgriffe / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rohr­grif­fe (EH 24321.)

Farbe
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
24321.0015
Dokumente
Rohrgriffe
  • silber
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • Gewicht: 265 g
Rohrgriffe

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, hellgrau

Griff

  • Aluminium, eloxiert

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Montage von der Rückseite.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24321.0015
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.