24480.0305 - Rändelmuttern
DIN 6303

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Stiftloch, Form B
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0305
Dokumente
Rändelmuttern
  • mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 vorgebohrt: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 15 g
  • passender Zylinderstift DIN 7: 1,5 m6 x 14
Rändelmuttern

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Montage

Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24480.0305
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.