24830.0045 - Rändelhohlschrauben
Kunststoff

Werk­stoff
Schrau­be
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24830.0045
Dokumente
Rändelhohlschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,5 g
Rändelhohlschrauben

Werkstoff

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24830.0045
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.