24820.0006 - Rändelhohlmuttern
Kunststoff

Werk­stoff
Buch­se
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24820.0006
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7 g
Rändelhohlmuttern

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24820.0006
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.