24820.0004 - Rändelhohlmuttern
Kunststoff

Werk­stoff
Buch­se
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Thermoplast PA, schwarz
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24820.0004
Dokumente
Rändelhohlmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,5 g
Rändelhohlmuttern

Werkstoff

Buchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Griff

  • Thermoplast PA, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24820.0004
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.