24630.0350 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Leichtmetall

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24630.0350 - Kreuzgriffe DIN 6335 Leichtmetall / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Leichtmetall (EH 24630.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24630.0350
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
  • t2: 16 mm
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24630.0350
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.