24630.0250 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Leichtmetall

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24630.0250 - Kreuzgriffe DIN 6335 Leichtmetall / mit glattem Sackloch, Form C (d1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Leichtmetall (EH 24630.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0250
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 42 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24630.0250
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.