24620.0080 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Grauguss

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Sandgestrahlt oder gerommelt.

Dieser Artikel 24620.0080 - Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss / Rohteil, Form A (d1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Grauguss (EH 24620.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24620.0080
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Gewicht: 415 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG 20, blank

Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24620.0080
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.