Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.
Dieser Artikel 24620.0663 - Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet / mit glattem Sackloch, Form C (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss, kunststoffbeschichtet (EH 24620.)
Griff
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.