24561.0225 - Kugelknöpfe
Metallausführungen ähnlich DIN 319

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24561.0225
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
Kugelknöpfe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24561.0225
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.