24561.0150 - Kugelknöpfe
Metallausführungen ähnlich DIN 319

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24561.0150
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
Kugelknöpfe

Werkstoff

  • Aluminium, poliert

Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24561.0150
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.