24561.0040 - Kugelknöpfe
Metallausführungen ähnlich DIN 319

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24561.0040
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
Kugelknöpfe

Werkstoff

  • Stahl, poliert, blank

Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24561.0040
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.