24550.0021 - Konusknöpfe

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24550.0021
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 17 g
Konusknöpfe

Werkstoff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24550.0021
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.