24520.0105 - Knöpfe

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Rändel
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24520.0105
Dokumente
Knöpfe
  • ohne Rändel – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 42 g
Knöpfe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24520.0105
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.