24520.0028 - Knöpfe

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Rändel
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24520.0028
Dokumente
Knöpfe
  • mit Rändel – Bild 2, Stahl
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Gewicht: 75 g
Knöpfe

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24520.0028
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.